Menü Keresés

IP67 tömszelencék

Raktáron

Az IP67 tömszelencék por- és vízálló tömítést biztosítanak. Használhatók kültéri alkalmazásokhoz.Átszúrás nélkül vakdugóként is használhatók. Ellenállnak a rezgésnek.

Sorozat szám: SR1703

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
52 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális kompatibilis kábelátmérő Kompatibilis menetméretek (mind) Megveszem
72,1937 Ft - 90,2599 Ft 200 Raktáron
7.0 mm
73,1147 Ft - 91,3792 Ft 2700 Raktáron
9.0 mm
79,0576 Ft - 98,7974 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG9
99,3141 Ft - 124,1392 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
163,5578 Ft - 204,4648 Ft 100 Raktáron
17.0 mm
145,5493 Ft - 181,9649 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
284,5106 Ft - 355,6313 Ft 200 Raktáron
20.0 mm
72,4117 Ft - 90,5005 Ft 350 Raktáron
9.0 mm
78,7406 Ft - 98,4013 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
96,126 Ft - 120,1434 Ft 200 Raktáron
10.0 mm
165,1458 Ft - 206,4499 Ft 400 Raktáron
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
214,3565 Ft - 267,9598 Ft 836 Raktáron
20.0 mm
606,9089 Ft - 758,6363 Ft 750 Raktáron
28.0 mm
574,1066 Ft - 717,6155 Ft 300 Raktáron
26.0 mm
728,5516 Ft - 910,6895 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
6.240,8675 Ft - 7.801,0596 Ft 785 Raktáron
45.0 mm
471,6865 Ft - 471,6865 Ft 880 Raktáron
601,0733 Ft - 751,3416 Ft 475 Raktáron
28.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG29
  • / 3
IP67 kábel-átvezetőgyűrű M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10224991

Ártartomány
90 Ft - 72 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    4.0 - 7.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225028

Ártartomány
91 Ft - 73 Ft

Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    5.0 - 9.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 5.0 mm EPDM Világosszürke

10630839

Ártartomány
98 Ft - 79 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Világosszürke
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    PG9
  • Vámtarifaszám
    3926909790
IP67 kábel-átvezetőgyűrű M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225073

Ártartomány
124 Ft - 99 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    8.0 - 13.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368015

Ártartomány
204 Ft - 163 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Világosszürke
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    11.0 - 17.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225134

Ártartomány
181 Ft - 145 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    10.0 - 14.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225158

Ártartomány
355 Ft - 284 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    15.0 - 20.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10367988

Ártartomány
90 Ft - 72 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Világosszürke
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    5.0 - 9.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225059

Ártartomány
98 Ft - 78 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    5.0 - 7.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225080

Ártartomány
120 Ft - 96 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    7.0 - 10.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225103

Ártartomány
206 Ft - 165 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Kompatibilis furatátmérő
    25.5 mm
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    11.0 - 17.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10236451


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Világosszürke
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    10.0 - 14.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225165

Ártartomány
267 Ft - 214 Ft

Készletszintek
836 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    14.0 - 20.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10368046

Ártartomány
758 Ft - 606 Ft

Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Világosszürke
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    19.0 - 28.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225219

Ártartomány
717 Ft - 574 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    20.0 - 26.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225240

Ártartomány
910 Ft - 728 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    26.0 - 35.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 kábel-átvezetőgyűrű M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225271

Ártartomány
7.801 Ft - 6.240 Ft

Készletszintek
785 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    34.0 - 45.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
IP67 tömszelence Szürke EPDM

10314180

Ártartomány
471 Ft - 471 Ft

Készletszintek
880 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
  • Szabványok
    IP67
IP67 kábel-átvezetőgyűrű M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

10225189

Ártartomány
751 Ft - 601 Ft

Készletszintek
475 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    19.0 - 28.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.0 - 4.0 mm
  • Vámtarifaszám
    4016999790
EPDM N/A (OD)

10644331


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Világosszürke
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Fejstílus
    Kerek
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    PG29
  • Vámtarifaszám
    3926909790