Menü Keresés

IP67 kábel-átvezetőgyűrű M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ez a tömítő alátétgyűrű por és vízzáró tömítést biztosít, alkalmas kültéri alkalmazásokhoz. Könnyen felszerelhető, ellenáll a rezgéseknek, és a kábel felszereléséig vakdugóként is működik.
Essentra cikkszám:

10225271

Gyártói cikkszám:

283630059999

795 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 7.610,7898 Ft
50 - 99 6.849,7412 Ft
100 + 6.088,6512 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

38.054 Ft

5 x 7.610,7898 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Fejstílus Kerek
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot