Menü Keresés

IP67 kábel-átvezetőgyűrű M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Essentra cikkszám:

10367988

Gyártói cikkszám:

283160022599

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 88,2932 Ft
500 - 999 79,4762 Ft
1000 + 70,6456 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

4.415 Ft

50 x 88,2932 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Világosszürke
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Fejstílus Kerek
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot