Menü Keresés

IP67 kábel-átvezetőgyűrű PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ez a tömítő alátétgyűrű por és vízzáró tömítést biztosít, alkalmas kültéri alkalmazásokhoz. Könnyen felszerelhető, ellenáll a rezgéseknek, és a kábel felszereléséig vakdugóként is működik.
Essentra cikkszám:

10225097

Gyártói cikkszám:

283200159999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 117,2131 Ft
500 - 999 105,5042 Ft
1000 + 93,7815 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

5.861 Ft

50 x 117,2131 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Fejstílus Kerek
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot