Menü Keresés

IP67 kábel-átvezetőgyűrű M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ez a tömítő alátétgyűrű por és vízzáró tömítést biztosít, alkalmas kültéri alkalmazásokhoz. Könnyen felszerelhető, ellenáll a rezgéseknek, és a kábel felszereléséig vakdugóként is működik.
Essentra cikkszám:

10225196

Gyártói cikkszám:

283400059999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 733,0162 Ft
250 - 499 659,701 Ft
500 + 586,4129 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

18.325 Ft

25 x 733,0162 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Fejstílus Kerek
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot