Menü Keresés

IP67 kábel-átvezetőgyűrű M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Ez a tömítő alátétgyűrű por és vízzáró tömítést biztosít, alkalmas kültéri alkalmazásokhoz. Könnyen felszerelhető, ellenáll a rezgéseknek, és a kábel felszereléséig vakdugóként is működik.
Essentra cikkszám:

10225264

Gyártói cikkszám:

283630001499

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 7.537,6091 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

37.688 Ft

5 x 7.537,6091 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Fejstílus Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot