Menü Keresés

IP67 kábel-átvezetőgyűrű PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

A folyadékzáró tömítés szürke EPDM-ből készül, és az elektromos burkolatokra szerelve IP67-es besorolású. PG menethez készült.
Essentra cikkszám:

10314166

Gyártói cikkszám:

LTG-1

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 323,3343 Ft
1000 + 73,6165 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

32.333 Ft

100 x 323,3343 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot