Menü Keresés

IP67 kábel-átvezetőgyűrű PG-29 20.0 mm 24.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

A folyadékzáró tömítés szürke EPDM-ből készül, és az elektromos burkolatokra szerelve IP67-es besorolású. PG menethez készült.
Essentra cikkszám:

10314173

Gyártói cikkszám:

LTG-2

170 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 368,151 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

36.815 Ft

100 x 368,151 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot