Menü Keresés

IP67 kábel-átvezetőgyűrű PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

A folyadékzáró tömítés szürke EPDM-ből készül, és az elektromos burkolatokra szerelve IP67-es besorolású. PG menethez készült.
Essentra cikkszám:

10314210

Gyártói cikkszám:

LTG-39897

7336 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 110,2536 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

110.254 Ft

1000 x 110,2536 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot