Menü Keresés

Kábelbevezető lemezek

Gyártás alatt

A kábelbevezető lemezek különböző átmérőjű kábelek egyszerű behelyezésére és lezárására alkalmazhatók egy biztonságos körülzárt helyen. A TPE záróelemek a kábel köré egy "újrazáró" membránt hoznak létre, a könnyű és időtakarékos telepítéshez. A záróhorgok a helyükön tartják a lemezt (opcionális rögzítés az M5 csavarokkal).

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Lemez anyaga Furatok száma Kompatibilis kábel-átmérőtartomány Megveszem
11.841,1568 Ft - 20.722,021 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
147.5 mm
EPDM
11
3.0 - 20.0 mm
11.841,1568 Ft - 20.722,021 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
147.5 mm
EPDM
17
5.0 - 9.2 mm
11.841,1568 Ft - 20.722,021 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
147.5 mm
EPDM
29
3.0 - 6.5 mm
11.841,1568 Ft - 20.722,021 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
147.5 mm
EPDM
22
3.0 - 12.5 mm
11.841,1568 Ft - 20.722,021 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
147.5 mm
EPDM
13
3.0 - 20.0 mm
11.841,1568 Ft - 20.722,021 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
147.5 mm
EPDM
12
8.0 - 12.0 mm
11.841,1568 Ft - 20.722,021 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
147.5 mm
EPDM
23
4.1 - 8.1 mm
11.841,1568 Ft - 20.722,021 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
147.5 mm
EPDM
14
3.0 - 15.9 mm
11.841,1568 Ft - 20.722,021 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
147.5 mm
EPDM
17
3.0 - 12.5 mm
11.841,1568 Ft - 20.722,021 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
147.5 mm
EPDM
0
Kábelbemeneti rendszer 11 PA Fekete

10207390

Ártartomány
20.722 Ft - 11.841 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatok száma
    11
  • Furatkonfiguráció
    3,0 - 6,5 mm (x4) 5,0 - 9,2 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x3)
  • Szín
    Fekete
  • Lemez anyaga
    EPDM
  • Perem teljes anyaga
    Poliamid
Kábelbemeneti rendszer;17

10207437

Ártartomány
20.722 Ft - 11.841 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatok száma
    17
  • Furatkonfiguráció
    5,0 - 9,2 mm (x17)
  • Szín
    Fekete
  • Lemez anyaga
    EPDM
  • Perem teljes anyaga
    Poliamid
Kábelbemeneti rendszer 29 PA Fekete

10207475

Ártartomány
20.722 Ft - 11.841 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatok száma
    29
  • Furatkonfiguráció
    3,0 - 6,5 mm (x29)
  • Szín
    Fekete
  • Lemez anyaga
    EPDM
  • Perem teljes anyaga
    Poliamid
Kábelbemeneti rendszer 22 PA Fekete

10207451

Ártartomány
20.722 Ft - 11.841 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatok száma
    22
  • Furatkonfiguráció
    3,0 - 6,5 mm (x16) 5,0 - 9,2 mm (x4) 8,0 - 12,5 mm (x2)
  • Szín
    Fekete
  • Lemez anyaga
    EPDM
  • Perem teljes anyaga
    Poliamid
Kábelbemeneti rendszer 13 PA Fekete

10207413

Ártartomány
20.722 Ft - 11.841 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatok száma
    13
  • Furatkonfiguráció
    3,0 - 5,5 mm (x2) 4,1 - 8,1 mm (x6) 9,0 - 14,0 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x1)
  • Szín
    Fekete
  • Lemez anyaga
    EPDM
  • Perem teljes anyaga
    Poliamid
Kábelbemeneti rendszer 12 PA Fekete

10207406

Ártartomány
20.722 Ft - 11.841 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatok száma
    12
  • Furatkonfiguráció
    8,0 - 12,0 mm (x12)
  • Szín
    Fekete
  • Lemez anyaga
    EPDM
  • Perem teljes anyaga
    Poliamid
Kábelbemeneti rendszer 23 PA Fekete

10207468

Ártartomány
20.722 Ft - 11.841 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatok száma
    23
  • Furatkonfiguráció
    4,1 - 8,1 mm (x23)
  • Szín
    Fekete
  • Lemez anyaga
    EPDM
  • Perem teljes anyaga
    Poliamid
Kábelbemeneti rendszer 14 PA Fekete

10207420

Ártartomány
20.722 Ft - 11.841 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatok száma
    14
  • Furatkonfiguráció
    3,0 - 6,5 mm (x6) 5,0 - 9,2 mm (x4) 9,6 - 15,9 mm (x4)
  • Szín
    Fekete
  • Lemez anyaga
    EPDM
  • Perem teljes anyaga
    Poliamid
Kábelbemeneti rendszer 17 PA Fekete

10207444

Ártartomány
20.722 Ft - 11.841 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatok száma
    17
  • Furatkonfiguráció
    3,0 - 6,5 mm (x11) 4,1 - 8,1 mm (x1) 8,0 - 12,5 mm (x5)
  • Szín
    Fekete
  • Lemez anyaga
    EPDM
  • Perem teljes anyaga
    Poliamid
Kábelbemeneti rendszer 0 PA Fekete

10207482

Ártartomány
20.722 Ft - 11.841 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatok száma
    0
  • Szín
    Fekete
  • Lemez anyaga
    EPDM
  • Perem teljes anyaga
    Poliamid
  • Teljes hossz
    147.5 mm