Menü Keresés

Kábelbemeneti rendszer 12 PA Fekete

Ez a poliamid kábelbevezető lemez szerszámot nem igénylő csatlakozási technológiát biztosít gépek és berendezések kábelezéséhez. Számos átvezető távtartó érhető el a különféle kábelezési igényekhez. IP66-os védelmet kínál elektromos szekrényekben és szerelvényekben való használatnál.
Essentra cikkszám:

10207406

Gyártói cikkszám:

1334518

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 20.216,6058 Ft
10 - 29 13.477,7372 Ft
30 + 11.552,3481 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.217 Ft

1 x 20.216,6058 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatok száma 12
Furatkonfiguráció 8.0 - 12.0 mm (x12)
Szín Fekete
Lemez anyaga EPDM
Perem teljes anyaga Poliamid
Price per piece incl VAT 70.3754 GBP

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot