Menü Keresés

Kábelbemeneti rendszer 14 PA Fekete

Ez a poliamid kábelbevezető lemez szerszámot nem igénylő csatlakozási technológiát biztosít gépek és berendezések kábelezéséhez. Számos átvezető távtartó érhető el a különféle kábelezési igényekhez. IP66-os védelmet kínál elektromos szekrényekben és szerelvényekben való használatnál.
Essentra cikkszám:

10207420

Gyártói cikkszám:

1334520

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 20.216,6058 Ft
10 - 29 13.477,7372 Ft
30 + 11.552,3481 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.217 Ft

1 x 20.216,6058 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatok száma 14
Furatkonfiguráció 3.0 - 6.5 mm (x6) 5.0 - 9.2 mm (x4) 9.6 - 15.9 mm (x4)
Szín Fekete
Lemez anyaga EPDM
Perem teljes anyaga Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot