Menü Keresés

Kábelcsatorna

Raktáron

A kábelcsatorna sokoldalúan használható kábelek kezelésére. Öntapadós és csavaros rögzítéssel is rendelhető, így még rugalmasabban alkalmazható.

Sorozat szám: SR1732

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
26 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső szélesség Teljes hossz Belső magasság Teljes szélesség Rögzítés módja Megveszem
124.133,597 Ft - 124.133,597 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Csavar
170.821,0194 Ft - 170.821,0194 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Csavar
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Ragasztó
58.769,7835 Ft - 62.903,426 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Ragasztó
78.148,213 Ft - 78.148,213 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Csavar
128.804,0514 Ft - 141.680,8472 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Ragasztó
  • / 2
Kábelcsatorna Csavar 2.0 m SR 6449 Szürke

10174302

Ártartomány
124.133 Ft - 124.133 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Belső magasság
    50.8 mm
  • Belső szélesség
    50.8 mm
Kábelcsatorna Csavar 2.0 m SR 6449 Szürke

10174272

Ártartomány
170.821 Ft - 170.821 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Belső magasság
    38.1 mm
  • Belső szélesség
    25.4 mm
Kábelcsatorna Ragasztó 1.8 m UL94 V-0 SR 6449 Fehér

10562192


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Akril ragasztó
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Belső magasság
    14.7 mm
Kábelcsatorna Ragasztó 1.8 m UL94 V-0 SR 6449 Fehér

10173626

Ártartomány
62.903 Ft - 58.769 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Akril ragasztó
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Belső magasság
    10.2 mm
Kábelcsatorna Csavar 2.0 m SR 6449 Szürke

10174319

Ártartomány
78.148 Ft - 78.148 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Belső magasság
    50.8 mm
  • Belső szélesség
    101.6 mm
Kábelcsatorna Ragasztó 1.8 m UL94 V-0 SR 6449 Fehér

10173619

Ártartomány
141.680 Ft - 128.804 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Akril ragasztó
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Belső magasság
    20.8 mm