Menü Keresés

Kábelkötegelő 203.0 mm 2.5 mm PA Kék

Essentra cikkszám:

10355060

Gyártói cikkszám:

1613792

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 105,3004 Ft
1000 - 2999 84,2403 Ft
3000 + 54,764 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.530 Ft

100 x 105,3004 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Furattípus No Screw Hole
Teljes hossz 203.0 mm
Teljes szélesség 2.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot