Menü Keresés

Kábelkötegelő 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Kék

This metal detectable cable tie is made of polypropylene with metal particles. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Essentra cikkszám:

10277355

Gyártói cikkszám:

494674

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 275,1891 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.519 Ft

100 x 275,1891 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Kék
Fej típusa Fém fogazatos fej
Furattípus No Screw Hole
Speciális tulajdonságok Fémdetektorral érzékelhető
Teljes hossz 360.0 mm
Teljes szélesség 4.8 mm
Teljes anyag Polipropilén
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot