Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).
Szín: Kék, Zöld, Piros Sorozat szám: SRH0021
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | C | D | Szakítószilárdság | A | B | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,1359 Ft - 126,1359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
120.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 124,7698 Ft - 124,7698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Zöld
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
120.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 128,0256 Ft - 128,0256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
150.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 128,0255 Ft - 128,0255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Zöld
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
150.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz