Menü Keresés

PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Kék

Essentra cikkszám:

20122775

Gyártói cikkszám:

1222410

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 124,903 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

62.452 Ft

500 x 124,903 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 150.0 mm
B 40.0 mm
C 2.0 mm
D 24.0 mm
E 6.5 mm
Típus Barrier Seal
Szín Kék
Burkolat anyaga ABS
Kábel anyaga Galvanizált acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot