Menü Keresés

PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Zöld

Essentra cikkszám:

20122768

Gyártói cikkszám:

1222408

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 121,7267 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

60.863 Ft

500 x 121,7267 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 150.0 mm
B 40.0 mm
C 1.5 mm
D 24.0 mm
E 6.5 mm
Típus Barrier Seal
Szín Zöld
Burkolat anyaga ABS
Kábel anyaga Galvanizált acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot