Ez a rögzítő klipsz biztonságosan tartja a bordás és csavart csöveket vagy kötegeket a helyükön. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső bordával rendelkezik, mely szoros rögzítést tesz lehetővé.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talpszélesség | használható kábelátmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Talp hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,5058 Ft - 95,6508 Ft | 24000 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 57,9293 Ft - 57,9293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 108,6877 Ft - 108,6877 Ft | 112 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 282,1671 Ft - 282,1671 Ft | 8500 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 100,0994 Ft - 100,0994 Ft | 310 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 99,4819 Ft - 99,4819 Ft | 7700 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 100,815 Ft - 124,854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
| 10036785 | 101,2079 Ft - 124,854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
|
| 10036716 | 77,1409 Ft - 95,6508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
| 101,7834 Ft - 124,854 Ft | 7700 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 137,2735 Ft - 137,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 154,8011 Ft - 187,2741 Ft | 5000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
| 10108598 | 79,4002 Ft - 79,4002 Ft | 900 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 95,6508 Ft - 95,6508 Ft | 123000 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 101,1939 Ft - 124,854 Ft | 18096 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
| 101,3483 Ft - 124,854 Ft | 18000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 72,6362 Ft - 72,6362 Ft | 420 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 95,7209 Ft - 117,0235 Ft | 9890 Raktáron |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 52,6388 Ft - 52,6388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 597,6491 Ft - 612,9736 Ft | 40 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz