Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 12.5 mm 4.4 mm PA Fekete

Ez a csavaros műanyag P-klipsz könnyen felszerelhető. Ideális kábelek, csövek vagy csővezetékek rögzítésére. A csavarrögzítő furat átmérője 4,6 mm. Tűzveszélyességi besorolás UL94 V2.
Essentra cikkszám:

10019658

Gyártói cikkszám:

N-8E-BK

5406 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 24,767 Ft
5000 + 20,3995 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

24.767 Ft

1000 x 24,767 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Anyag PA
Rögzítés módja Csavar
Szerelőfurat átmérő 4.4 mm
Kábelköteg átmérőtartománya 12.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot