Menü Keresés

Kábelrögzítők – furatba illeszthető, állítható

Raktáron

A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kábelköteg átmérőtartománya Szín Szerelőfurat átmérő Panelvastagsági tartomány Megveszem
166,7427 Ft - 205,0638 Ft 2200 Raktáron
14.7 - 19.1 mm
Natúr
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
119,9879 Ft - 146,8222 Ft 22000 Raktáron
11.9 - 14.3 mm
Natúr
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
117,8384 Ft - 145,0835 Ft 210219 Raktáron
7.9 - 10.2 mm
Natúr
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
20,1531 Ft - 24,767 Ft 233000 Raktáron
5.6 - 7.2 mm
Fekete
4.4 mm
89,9224 Ft - 111,0613 Ft 2200 Raktáron
11.9 - 14.3 mm
Natúr
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
150,6147 Ft - 186,7041 Ft 24500 Raktáron
14.7 - 19.1 mm
Natúr
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
88,3754 Ft - 109,487 Ft 3500 Raktáron
7.9 - 10.2 mm
Natúr
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
20,29 Ft - 24,767 Ft 12000 Raktáron
10.0 mm
Fekete
4.4 mm
20,3995 Ft - 24,767 Ft 6850 Raktáron
12.5 mm
Fekete
4.4 mm
20,1805 Ft - 24,767 Ft 41000 Raktáron
4.8 mm
Fekete
4.4 mm
Rögzítő klipszek 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Poliamid 6/6 Natúr

10019788

Ártartomány
205 Ft - 166 Ft

Készletszintek
2200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Szerelőfurat átmérő
    6.35 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.8 - 1.5 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Rögzítő klipszek 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

10019764

Ártartomány
146 Ft - 119 Ft

Készletszintek
22000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Szerelőfurat átmérő
    6.35 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.8 - 1.5 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
Rögzítő klipszek 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

10019740

Ártartomány
145 Ft - 117 Ft

Készletszintek
210219 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Szerelőfurat átmérő
    6.35 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.8 - 1.5 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
P típusú kábelrögzítő Csavar Poliamid 6/6 Fekete

10019566

Ártartomány
24 Ft - 20 Ft

Készletszintek
233000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Fix
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Szerelőfurat átmérő
    4.4 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
Rögzítő klipszek 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

10019757

Ártartomány
111 Ft - 89 Ft

Készletszintek
2200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Szerelőfurat átmérő
    6.35 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.8 - 1.5 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Rögzítő klipszek 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Poliamid 6/6 Natúr

10019771

Ártartomány
186 Ft - 150 Ft

Készletszintek
24500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Szerelőfurat átmérő
    6.35 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.8 - 1.5 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Rögzítő klipszek 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

10019733

Ártartomány
109 Ft - 88 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Szerelőfurat átmérő
    6.35 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.8 - 1.5 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
P típusú kábelrögzítő Csavar Poliamid 6/6 Fekete

10019597

Ártartomány
24 Ft - 20 Ft

Készletszintek
12000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Fix
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Szerelőfurat átmérő
    4.4 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
P típusú kábelrögzítő Csavar Poliamid 6/6 Fekete

10019658

Ártartomány
24 Ft - 20 Ft

Készletszintek
6850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Fix
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Szerelőfurat átmérő
    4.4 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
P típusú kábelrögzítő Csavar Poliamid 6/6 Fekete

10019504

Ártartomány
24 Ft - 20 Ft

Készletszintek
41000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Fix
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Szerelőfurat átmérő
    4.4 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C