10019740
PAKKL-3140-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 145,0835 Ft |
500 + | 117,8384 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Állítható |
---|---|
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Nyomó |
Szerelőfurat átmérő | 6.4 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.252 in |
Talp hossza | 19.1 mm |
Talp hossza | 0.752 in |
Talpszélesség | 8.9 mm |
Talpszélesség | 0.35 in |
Kábelköteg átmérőtartománya | 7.9 - 10.2 mm |
Kábelköteg átmérőtartománya | 0.311 - 0.402 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 1.5 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.059 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.