Menü Keresés

Rögzítő klipszek Nyomó 19.1 mm PA Natúr

A benyomható beállítható klipsz többféle átmérőjű vezetéket tud a helyén tartani. Az UL94 V-2 besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10019757

Gyártói cikkszám:

PAKKL-4756-01

3466 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 2699 111,0613 Ft
2700 + 89,9224 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.106 Ft

100 x 111,0613 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható
Szín Natúr
Anyag PA
Rögzítés módja Nyomó
Szerelőfurat átmérő 6.4 mm
Talp hossza 31.5 mm
Talpszélesség 10.0 mm
Kábelköteg átmérőtartománya 11.9 - 14.3 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot