Menü Keresés

Rögzítő klipszek Nyomó 19.1 mm PA Natúr

A benyomható beállítható klipsz többféle átmérőjű vezetéket tud a helyén tartani. Natúr poliamidból készül és UL94 V-0 besorolású.
Essentra cikkszám:

10019764

Gyártói cikkszám:

PAKKL-4756-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 146,8222 Ft
1000 + 119,9879 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.682 Ft

100 x 146,8222 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható
Szín Natúr
Anyag PA
Rögzítés módja Nyomó
Szerelőfurat átmérő 6.4 mm
Talp hossza 31.5 mm
Talpszélesség 10.0 mm
Kábelköteg átmérőtartománya 11.9 - 14.3 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot