Menü Keresés

Rögzítő klipszek Nyomó 19.1 mm PA Natúr

A benyomható beállítható klipsz többféle átmérőjű vezetéket tud a helyén tartani. Az UL94 V-2 besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10019771

Gyártói cikkszám:

PAKKL-5775-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1999 186,7041 Ft
2000 + 150,6147 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.670 Ft

100 x 186,7041 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható
Szín Natúr
Anyag PA
Rögzítés módja Push In
Szerelőfurat átmérő 6.4 mm
Talp hossza 38.1 mm
Talpszélesség 12.7 mm
Kábelköteg átmérőtartománya 14.7 - 19.1 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot