Menü Keresés

Kábelrögzítők – U típus, öntapadós

Raktáron

A kábelrögzítők többféle helyzetben is erős, de egyszerű megoldást kínálnak a kábelek kezelésére. A öntapadós rögzítés nagyon erős rögzítést tesz lehetővé, ugyanakkor a rögzítő levehető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag használható kábelátmérő Megveszem
165,2699 Ft - 165,2699 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
SR 6449
95,6508 Ft - 95,6508 Ft 5157 Raktáron
Natúr
SR 6449
88,2627 Ft - 108,9694 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid 6/6
Kábelrögzítő – U típus, öntapadós 3.2 mm 4.4 mm SR 6449 Fekete

10177730

Ártartomány
165 Ft - 165 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    0 - 50 °C
Kábelrögzítő – U típus, öntapadós 6.4 mm 7.5 mm SR 6449 Natúr

10036372

Ártartomány
95 Ft - 95 Ft

Készletszintek
5157 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Teljes magasság
    7.5 mm
Kábelrögzítő – U típus, öntapadós 0.326 in Poliamid 6/6 Natúr

10362303

Ártartomány
108 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Teljes magasság
    8.3 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2