Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 3.2 mm SR 6449 Fekete

This adhesive mount U clamp offers a fast, easy, convenient way to install wires and cable.
Essentra cikkszám:

10177730

Gyártói cikkszám:

UC-2-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 161,2389 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

161.239 Ft

1000 x 161,2389 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Beállíthatóság Fix
Talp anyaga Akrilalapú ragasztó
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 31 mm
használható kábelátmérő 3.2 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 50 °C
Teljes magasság 4.4 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot