10036372
UC-4-A4-RT
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 93,3178 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vámtarifaszám | 3926909790 |
---|---|
Beállíthatóság | Fix |
Talp anyaga | Gumialapú ragasztó |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Polivinil-klorid |
Rögzítés módja | Ragasztó |
Talp hossza | 31 mm |
Talp hossza | 1.22 in |
használható kábelátmérő | 3.2 mm |
használható kábelátmérő | 0.126 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 0 - 50 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | 32 - 122 °F |
Teljes magasság | 4.4 mm |
Teljes magasság | 0.173 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.