20193041
20193041
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 4.578,7304 Ft |
50 - 99 | 3.662,2173 Ft |
100 - 199 | 3.435,9652 Ft |
200 - 499 | 3.205,878 Ft |
500 + | 2.975,7913 Ft |
Clevis Size | 16x32 |
---|---|
Menet iránya | Jobb kezes |
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 32.0 |
d2 | M16 |
d3 | 26.0 |
l2 ±0.5 | 83.0 |
l3 | 64.0 |
l4 | 24.0 |
w1 tol. B13 | 16.0 |
w2 | 16.0 |
w3 tol. h11 | 32.0 |
w4 | 32.0 |
Súly g | 282.0 |
Befejezés | Galvanizált |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.