20193805
20193805
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 3.731,2434 Ft |
50 - 99 | 2.983,4608 Ft |
100 - 199 | 2.799,3913 Ft |
200 - 499 | 2.611,487 Ft |
500 + | 2.423,5826 Ft |
Clevis Size | 6x12 |
---|---|
Menet iránya | Jobb kezes |
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 12.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 ±0.5 | 31.0 |
l3 | 24.0 |
l4 | 9.0 |
w1 tol. B13 | 6.0 |
w2 | 6.0 |
w3 tol. h11 | 12.0 |
w4 | 12.0 |
Súly g | 15.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.