20194383
20194383
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 8.133,5739 Ft |
50 - 99 | 6.507,626 Ft |
100 - 199 | 6.101,1391 Ft |
200 - 499 | 5.694,652 Ft |
500 + | 5.288,1652 Ft |
Clevis Size | 10x20 |
---|---|
Menet iránya | Jobb kezes |
Menettípus | Fine |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 | 40.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
Súly g | 74.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.