20194574
20194574
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 13.141,80 Ft |
50 - 99 | 10.514,9739 Ft |
100 - 199 | 9.855,3913 Ft |
200 - 499 | 9.199,643 Ft |
500 + | 8.543,8956 Ft |
Clevis Size | 12x48 |
---|---|
Menet iránya | Bal kezes |
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 48.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 86.0 |
l3 | 72.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Súly g | 175.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.