10184080
10SCM008004
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 50,0054 Ft |
1000 + | 39,9963 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 4.0 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.157 in |
Talp külső átmérője | 10.0 mm |
Talp külső átmérője | 0.394 in |
Peremmagasság | 2.5 mm |
Peremmagasság | 0.098 in |
Perem külső átmérője | 14.2 mm |
Perem külső átmérője | 0.559 in |
Belső átmérő | 8.1 mm |
Belső átmérő | 0.319 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M8 |
Alátét típusa | Hüvelyes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.