10334188
12SWS0193
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 11,4123 Ft |
5000 - 19999 | 10,2695 Ft |
20000 + | 9,2418 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 1.0 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.039 in |
Talp külső átmérője | 3.5 mm |
Talp külső átmérője | 0.138 in |
Peremmagasság | 0.8 mm |
Peremmagasság | 0.031 in |
Perem külső átmérője | 6.3 mm |
Perem külső átmérője | 0.248 in |
Belső átmérő | 2.3 mm |
Belső átmérő | 0.091 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | #2 |
Alátét típusa | Peremes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.