10217467
16MLSW080160160
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 12,4592 Ft |
2500 - 9999 | 11,2129 Ft |
10000 + | 10,0893 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp külső átmérője | 16.0 mm |
---|---|
Talp külső átmérője | 0.63 in |
Peremmagasság | 1.6 mm |
Peremmagasság | 0.063 in |
Perem külső átmérője | 16.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.63 in |
Belső átmérő | 7.0 mm |
Belső átmérő | 0.276 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M8 |
Alátét típusa | Záró peremes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.