10161081
MNI-HT-M6-4
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 133,5061 Ft |
1000 - 4999 | 130,7553 Ft |
5000 + | 128,0171 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 8.5 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.335 in |
Talp külső átmérője | 13.0 mm |
Talp külső átmérője | 0.512 in |
Peremmagasság | 4.5 mm |
Peremmagasság | 0.177 in |
Perem külső átmérője | 25.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.984 in |
Belső átmérő | 6.5 mm |
Belső átmérő | 0.256 in |
Szín | Fekete |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.