10179079
008757011442
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 1.325,426 Ft |
50 - 999 | 710,9053 Ft |
1000 + | 438,8651 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tengelyátmérő | 23.0 mm |
---|---|
Tengelyátmérő | 0.906 in |
Tengelyhossz | 15.0 mm |
Tengelyhossz | 0.591 in |
Teljes hossz | 16.5 mm |
Teljes hossz | 0.65 in |
Peremvastagság | 1.5 mm |
Peremvastagság | 0.059 in |
Csapágy típusa | Csúszócsapágy |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 190 °C |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 374 °F |
Névleges belső átmérő | 20.0 mm |
Névleges belső átmérő | 0.787 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén |
Külső átmérő | 23.0 mm |
Külső átmérő | 0.906 in |
Mérési standard | Metrikus |
Tengelyfurat átmérője | 20.0 mm |
Tengelyfurat átmérője | 0.787 in |
Perem külső átmérője | 30.0 mm |
Perem külső átmérője | 1.181 in |
Névleges külső átmérő | 23.0 mm |
Névleges külső átmérő | 0.906 in |
Peremes | Igen |
Belső átmérő | 20.0 mm |
Belső átmérő | 0.787 in |
Teljes átmérő | 16.5 mm |
Teljes átmérő | 0.65 in |