Menü Keresés

Kerek csőbetét 13.0 mm Szürke PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10183151

Gyártói cikkszám:

085013062003

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 34,1864 Ft
1000 + 24,5069 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.093 Ft

500 x 34,1864 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 13.0 mm
H 12.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Szürke
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot