A kerek betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a kerek csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Különböző típusok és stílusok állnak rendelkezésre:
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, PE, LDPE Szín: Fekete, Szürke, Fehér, Sárga, Narancs, Piros, Barna, Kék, Zöld Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Minimális kompatibilis falvastagság | H | Maximális kompatibilis falvastagság | Szín | h | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884,781 Ft - 1.810,1697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fekete
|
|
|
||
2.221,3851 Ft - 2.759,4283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fehér
|
|
|
||
2.439,9627 Ft - 3.032,0122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Szürke
|
|
|
||
859,0107 Ft - 1.757,4463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Szürke
|
|
|
||
1.291,9514 Ft - 1.994,4369 Ft | 10 Raktáron |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
|
|
||
2.439,9627 Ft - 3.032,0122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
|
|
||
859,0107 Ft - 1.757,4463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fehér
|
|
|
||
946,673 Ft - 1.936,3464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Szürke
|
|
|
||
2.221,3851 Ft - 2.759,4283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
|
|
||
946,673 Ft - 1.936,3464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fehér
|
|
|
||
2.221,3851 Ft - 2.759,4283 Ft | 10 Raktáron |
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Szürke
|
|
|
||
2.439,9627 Ft - 3.032,0122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
|
|
||
96,2888 Ft - 283,8273 Ft | 392 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Szürke
|
|
|
||
14,6879 Ft - 36,4385 Ft | 5650 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
|
|
||
50,763 Ft - 184,7163 Ft | 880 Raktáron |
1.874 in
47.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Szürke
|
|
|
||
46,4535 Ft - 124,7592 Ft | 750 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szürke
|
|
|
||
66,5808 Ft - 94,4779 Ft | 1090 Raktáron |
1.248 in
31.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Barna
|
|
|
||
18,7154 Ft - 44,1098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zöld
|
|
|
||
42,987 Ft - 145,3506 Ft | 100 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Szürke
|
|
|
||
118,7968 Ft - 371,1587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.559 in
65.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Szürke
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.