Menü Keresés

Kerek csőbetét 19.0 mm Fehér PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10330739

Gyártói cikkszám:

085019060303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 71,8229 Ft
500 - 999 50,8484 Ft
1000 + 36,4591 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.182 Ft

100 x 71,8229 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.0 mm
H 12.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 0.8 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Fehér
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot