Menü Keresés

Kerek csőbetét 21.0 mm Fekete PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10183281

Gyártói cikkszám:

085021069903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 68,8405 Ft
500 - 999 48,8489 Ft
1000 + 37,7366 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.884 Ft

100 x 68,8405 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.0 mm
H 12.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot