Menü Keresés

Kerek csőbetét 25.0 mm Szürke PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10183373

Gyártói cikkszám:

085025062003

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 86,6366 Ft
500 - 999 61,4452 Ft
1000 + 47,453 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.664 Ft

100 x 86,6366 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.0 mm
H 12.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Szín Szürke
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot