Menü Keresés

Kerek csőbetét 37.0 mm Fehér PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10183533

Gyártói cikkszám:

085037060303

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 188,1516 Ft
250 - 999 106,3512 Ft
1000 + 76,7759 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

9.408 Ft

50 x 188,1516 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 37.0 mm
H 12.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Fehér
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot