Menü Keresés

Kerek csőbetét 48.0 mm Szürke PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10183649

Gyártói cikkszám:

085049062003

387 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 403,9776 Ft
250 - 999 264,8079 Ft
1000 + 206,0695 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.199 Ft

50 x 403,9776 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 48.0 mm
H 12.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.2 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 3.6 mm
Szín Szürke
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot