Menü Keresés

Kerek csőbetét 90.0 mm Fehér PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10183809

Gyártói cikkszám:

085090060303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.677,5998 Ft
50 - 999 1.087,0523 Ft
1000 + 820,41 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.776 Ft

10 x 1.677,5998 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 90.0 mm
H 21.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 5.0 mm
Szín Fehér
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot