Menü Keresés

Kerek csőbetét 110.0 mm Szürke PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10183847

Gyártói cikkszám:

085110062003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.757,4463 Ft
50 - 999 1.138,1609 Ft
1000 + 859,0107 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.574 Ft

10 x 1.757,4463 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 110.0 mm
H 28.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 4.5 mm
Szín Szürke
Befejezés Texturált
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot