Menü Keresés

Kerek csőbetét 38.1 mm Szürke PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10074435

Gyártói cikkszám:

110662

392 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 283,8273 Ft
1000 + 96,2888 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

28.383 Ft

100 x 283,8273 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.1 mm
H 14.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 4.0 mm
Szín Szürke
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot