Menü Keresés

Kerek csőbetét 20.0 mm Fekete PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10075203

Gyártói cikkszám:

111037

5650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 36,4385 Ft
1500 + 14,6879 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

5.466 Ft

150 x 36,4385 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 20.0 mm
H 11.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 0.8 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot