Menü Keresés

Kerek csőbetét 30.0 mm Fehér PE

Ez a kerek csőbetét polírozott megjelenést és védelmet kölcsönöz a kerek csövek és oszlopok végeinek. Kiváló markolattal rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a csőmérőkhöz, így egyszerű a telepítése. Az éles szélek ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10075807

Gyártói cikkszám:

111083

2376 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 69,849 Ft
1000 + 23,1683 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.985 Ft

100 x 69,849 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 30.0 mm
H 11.5 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 3.0 mm
Szín Fehér
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot