Menü Keresés

Tömlőbetét Kerek Fehér

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Essentra cikkszám:

10121016

Gyártói cikkszám:

111090

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 267,1926 Ft
400 + 108,953 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

10.688 Ft

40 x 267,1926 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 3.0 mm
Szín Fehér
Befejezés Fényes
Anyag PE
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot